Integrated
34 Versioni
|
Codice d'ordine
|
Interfaccia 01 | Lunghezza di misurazione | Versione meccanica | Repeatability absolute 01 | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link | 25...4000 mm | Fissaggio filettatura M18, Fissaggio filettatura da 3/4" | |||
| analogica, corrente | 25...4000 mm | Fissaggio filettatura M18, Fissaggio filettatura da 3/4" | |||
| analogica, corrente | 25...4000 mm | Fissaggio filettatura M18, Fissaggio filettatura da 3/4" | |||
| EtherCAT | 25...4000 mm | Fissaggio filettatura M18, Fissaggio filettatura da 3/4" | |||
| EtherCAT | 25...5000 mm | Fissaggio filettatura M18, Fissaggio filettatura da 3/4" | |||
| analogica, corrente | 25...1200 mm | Fissaggio filettatura M18, Fissaggio filettatura da 3/4" | |||
| Impulso digitale | 25...7620 mm | Fissaggio filettatura da 3/4" | |||
| EtherCAT | 25...7620 mm | Fissaggio filettatura da 3/4" | |||
| EtherNet/IP | 25...7620 mm | Fissaggio filettatura da 3/4" | |||
| Profinet | 25...7620 mm | Fissaggio filettatura da 3/4" |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.