Integrated

33 Versioni

Codice d'ordine
Interfaccia 01 Lunghezza di misurazione Versione meccanica Repeatability absolute 01
Azioni
IO-Link 25...4000 mm Fissaggio filettatura M18, Fissaggio filettatura da 3/4"
analogica, corrente 25...4000 mm Fissaggio filettatura M18, Fissaggio filettatura da 3/4"
analogica, corrente 25...4000 mm Fissaggio filettatura M18, Fissaggio filettatura da 3/4"
EtherCAT 25...4000 mm Fissaggio filettatura M18, Fissaggio filettatura da 3/4"
EtherCAT 25...5000 mm Fissaggio filettatura M18, Fissaggio filettatura da 3/4"
Impulso digitale 25...7620 mm Fissaggio filettatura da 3/4"
EtherCAT 25...7620 mm Fissaggio filettatura da 3/4"
EtherNet/IP 25...7620 mm Fissaggio filettatura da 3/4"
Profinet 25...7620 mm Fissaggio filettatura da 3/4"
Analogica, tensione 25...7620 mm Fissaggio filettatura da 3/4"
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare