Attached

19 Versioni

Codice d'ordine
Interfaccia 01 Lunghezza di misurazione Versione meccanica Repeatability absolute 01
Azioni
IO-Link 25...4000 mm Profilo rotondo, Ø30 mm
analogica, corrente 25...4000 mm Profilo rotondo, Ø30 mm
IO-Link 25...4000 mm Profilo piatto - 21 x 35 mm
analogica, corrente 25...4000 mm Profilo piatto - 21 x 35 mm
analogica, corrente 25...4000 mm Profilo rotondo, Ø30 mm
EtherCAT 25...4000 mm Profilo rotondo, Ø30 mm
EtherCAT 25...5000 mm Profilo quadrato - 37 x 35 mm
EtherNet/IP 50...7620 mm Profilo quadrato - 37 x 35 mm
Impulso digitale 50...7620 mm Profilo quadrato - 37 x 35 mm
Analogica, tensione 50...7620 mm Profilo quadrato - 37 x 35 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare