Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC E898-E898-90-377-ES68N9-450 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-500 | |
|
-
Cena katalogowa
|
328,54 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | RJ45-Male, Straight, 8-pin | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | RJ45-Male, Straight, 8-pin | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe |
| Interfejs | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Przewód | TPE Shielded teal, 45 m, drag chain compatible | PUR Ekranowany Zielony, 50 m |
| Przewód, uwagi | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1 |
| Liczba żył | 8 | 8 |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -40...75 °C | -30...70 °C |
| Napięcie robocze Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 50 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 1.0 A | 0.5 A |
| Stopień ochrony | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | - | -40...80 °C |