Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

O Balluff

Jesteśmy partnerem w zakresie innowacyjnych rozwiązań w automatyce przemysłowej. Dzięki naszej pasji do automatyzacji wspieramy Twoje procy produkcyjne i wpływamy na poprawę pozycji rynkowej. Dzięki 100-letniej historii firmy i ponad 60-letniemu doświadczeniu w dziedzinie czujników, Balluff jest światowym liderem i jednym z najbardziej wydajnych producentów technologii czujników. Balluff jest wiodącym dostawcą wysokiej jakości rozwiązań w zakresie czujników, identyfikacji i przetwarzania obrazu, technologii sieciowej i oprogramowania dla wszystkich wyzwań automatyzacji.


Ponad 100 lat Balluff od 1921 roku


Przychody Grupy Balluff, 2024: 510 milionów EUR


Liczba pracowników, 2025: ok. 3600


Firma rodzinna od 4 pokoleń

Nasza firma bardzo wcześnie otworzyła się na rynek globalny. Na na początku lat 80. firma Balluff zaczęła stale rozszerzać swoją sieć produkcji i sprzedaży. Dziś Balluff jest obecny nie tylko w Neuhausen, ale także w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej oraz na wszystkich innych ważnych rynkach. Jesteśmy obecni w 61 krajach na całym świecie. Dzięki temu możemy lepiej rozumieć i pomagać naszym klientom oraz być w stanie zapewnić im dokładnie to, czego potrzebują: wysokiej jakości rozwiązania w zakresie czujników, identyfikacji i przetwarzania obrazu, technologi sieciowej oraz oprogramowanie.

Nasze zakłady produkcyjne i technologiczne

Nasze segmenty rynku

Rozwiązania i systemy Balluff reprezentują indywidualne produkty, które są optymalnie dostosowane do Twojej branży, warunków aplikacji i wymagań. Nasza wszechstronna wiedza w zakresie czujników i sieci zapewnia różnorodność technologiczną do zastosowania na całym świecie.

Nasze portfolio produktów

Wysokiej jakości asortyment do szerokiego zakresu zastosowań

Dowiedz się więcej o naszej ofercie IO-Link

Inteligentne połączenie sieci przemysłowych ze standardem komunikacji IO-Link jest idealnym rozwiązaniem dla stabilniejszej, wydajniejszej i bardziej elastycznej produkcji. Zapewnia potężną infrastrukturę do niezawodnego zarządzania rosnącą ilością danych. Umożliwia transport danych przez cały proces produkcyjny i zapewnia płynną komunikację od inteligentnego czujnika do systemów nadrzędnych. Technologia ta jest istotnym elementem fabryki przyszłości i wdrażania Przemysłu 4.0.

RFID dla Przemysłu 4.0 - Skonfiguruj swój system RFID

Różne środowiska wymagają różnych rozwiązań. W Balluff możesz skompletować i zindywidualizować swoje rozwiązanie RFID zgodnie z konkretnymi potrzebami, aby wykorzystać potencjał Przemysłu 4.0 w swojej firmie.

Zaprzestanie produkcji: uregulowany i przejrzysty proces

Zaprzestanie produkcji wycofywanych produktów w firmie Balluff podlega uregulowanemu procesowi. Jako klient będziesz informowany na wczesnym etapie i na bieżąco przez cały okres, aby przejście na nowe technologie było płynne i łatwe.