Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

02.06.2021

Nowe portfolio enkoderów obrotowych

Niezawodne dane pomiarowe dzięki enkoderom Balluff

Enkoder obrotowy

Nowe enkodery inkrementalne i absolutne firmy Balluff precyzyjnie mierzą długości, pozycje, prędkości, ruchy obrotowe i kąty nawet w trudnych warunkach środowiskowych i przy dużym obciążeniu wału.

W zastosowaniach przemysłowych cykle procesowe muszą być precyzyjnie zsynchronizowane. Aby im sprostać niezbędna jest kontrola prędkości obrotowej i przenośnika oraz dokładne pozycjonowanie detali. Nowe enkodery obrotowe firmy Balluff precyzyjnie mierzą długości, pozycje, prędkość, ruchy obrotowy i kąty. „Enkodery monitorują osie obrotowe, które sterują precyzyjnym pozycjonowaniem obrabianych przedmiotów oraz ruchem maszyn i systemów”, mówi Josef Albano, menedżer produktu w firmie Balluff. Enkodery obrotowe przetwarzają ruchy mechaniczne na cyfrowe sygnały elektryczne. W zależności od zastosowania wykorzystywane są różne zasady pomiaru. Jeśli wymagana jest wysoka rozdzielczość, zwykle stosuje się enkodery optyczne inkrementalne. W trudnych warunkach środowiskowych enkodery magnetyczne są właściwym wyborem. Są one dostępne zarówno w wersji pomiarowej inkrementalnej jak i absolutnej.

Do aplikacji z dużymi obciążeniami wału

„W przypadku inkrementalnego pomiaru przemieszczenia każdy ruch jest mierzony dodatnim lub ujemnym przyrostem zależnym od przebytej odległości”, wyjaśnia Albano. Enkodery inkrementalne mierzą kąty z najwyższą rozdzielczością. Dostępne są między innymi wykonania specjalne enkoderów do aplikacji z dużym obciążeniem wału, odpowiednie do 500 Newtonów, a także warianty o klasie ochrony do IP69K i obudowach ze stali nierdzewnej dla wysokiej ochrony przed korozją.

Precyzyjne i niezawodne pozycjonowanie

Enkodery absolutne zapewniają bardzo dokładne pozycjonowanie krytycznych części maszyn. "Przy absolutnym pomiarze przemieszczenia, pozycja jest określana jako wartość absolutna. Oznacza to, że maszyna jest gotowa do pracy natychmiast po ponownym włączeniu i nie wymaga przejazdu referencyjnego tzw. bazowania", wyjaśnia Albano. Enkodery absolutne są szczególnie niezawodne; informacje o pozycji są dostępne natychmiast, nawet w przypadku awarii zasilania.

1,8 mln wariantów

Enkodery obrotowe są stosowane wszędzie: w technice automatyzacji, obrabiarkach lub przetwórstwie spożywczym, maszynach pakujących, robotyce i maszynach mobilnych. Nowa rodzina produktów uzupełnia bogatą ofertę automatyki Balluff. Za pomocą konfiguratora enkoderów można wybrać odpowiedni enkoder magnetyczny lub optyczny do danego zastosowania – inkrementalny lub absolutny – do wyboru jest 1,8 miliona wariantów.

O firmie Balluff

Historia sukcesu firmy Balluff rozpoczęła się dokładnie 100 lat temu, wraz z założeniem warsztatu mechaniki precyzyjnej w Neuhausen a.d.F. w Niemczech. Dziś jest to globalne, rodzinne przedsiębiorstwo w czwartym pokoleniu, zatrudniające 3.600 pracowników na całym świecie, synonim innowacyjnej technologii, jakości i ponadbranżowego doświadczenia w automatyce przemysłowej. Jako wiodący specjalista w dziedzinie czujników i automatyki, oferuje kompleksowe portfolio wysokiej jakości rozwiązań w zakresie sensoryki, identyfikacji, sieci i oprogramowania. W 2019 roku Grupa Balluff zanotowała obrót w wysokości około 469 mln euro. Dzięki 38 filiom i przedstawicielstwom w 68 krajach firma Balluff gwarantuje szybką dostępność produktów na całym świecie oraz wysoką jakość doradztwa i serwisu bezpośrednio na miejscu u Klienta.

Downloads