Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

26.10.2017

Optoelektroniczne czujniki odległości

Rzetelny pomiar z odległości do 20 m – niezależnie od powierzchni

Rzetelny pomiar z odległości do 20 m

Gdy wymagane jest dokonywanie bardzo precyzyjnych pomiarów z dużej odległości, na przykład w przypadku magazynów wysokiego składowania, świetnym rozwiązaniem są optoelektroniczne czujniki odległości BOD 37M. Korzystają one z technologii time-of-flight (TOF), umożliwiającej stabilne pomiary niezależnie od powierzchni. Niezawodne czujniki z funkcją eliminacji pierwszego planu i tła posiadają skalowalny zakres pomiaru. Obsługa za pomocą wyświetlacza lub przycisków nastawczych jest intuicyjna. Wytrzymała obudowa, spełniająca standardy przemysłowe IP67 jest kompaktowa. Umożliwia montaż również w niewielkich przestrzeniach.

Najważniejsze cechy

  • wysoka precyzja, również przy dużych odległościach
  • stabilne pomiary niezależnie od powierzchni (technologia time-of-flight)
  • eliminacja pierwszego planu i tła (funkcja okna)
  • skalowalny zakres pomiaru, kompaktowa metalowa obudowa IP67
  • prosta i intuicyjna obsługa za pomocą wyświetlacza i przycisków nastawczych

Optoelektroniczne czujniki odległości BOD 37M

Spektrum zastosowań

  • Magazynowanie

  • Pakowanie i transport

  • Pojazdy do transportu poziomego

  • Przemysł motoryzacyjny np. pozycjonowanie części pojazdu

  • Metalurgia np. pozycjonowanie wózków transportowych

Downloads

  • Photoelectric Distance Sensors BOD 37M with Long Range

Jeśli masz pytanie? Proszę skontaktuj się z nami.