Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BAE002T

BAE LX-VS-SW030-S75

Oświetlacze punktowe

Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Wersja
Oświetlenie punktowe
Wymiary
Ø 40 x 97.5 mm
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Pobór prądu maks.
100 mA
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
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Wersja
Oświetlenie punktowe
Wymiary
Ø 40 x 97.5 mm
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Pobór prądu maks.
100 mA
Materiał
Aluminium Anodowane PMMA
Powierzchnia oświetlacza
Ø 30 mm
Rodzaj światła
LED ze światłem białym
Długość fali
630 nm
Temperatura otoczenia
-10...40 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
Stopień ochrony
IP65
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-11-06-35
ECLASS 8.1
27-11-06-35
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 9.0
27-11-06-35
eCl@ss 9.1
27-11-06-35