Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BAE008C

BIS C-820-0-004-D

Programatory ręczne RFID LF (70/455 kHz)

Nazwa grupy produktów
LF (70/455 kHz)
Nazwa produktu
Standard
Wymiary
68 x 45 x 123 mm
Zastosowanie
do wszystkich C-85x z wtyczką typu jack Ø6.3 mm
Wyświetlacz
Status systemu LED GN/Low Battery LED RD
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Nazwa grupy produktów
LF (70/455 kHz)
Nazwa produktu
Standard
Wymiary
68 x 45 x 123 mm
Zastosowanie
do wszystkich C-85x z wtyczką typu jack Ø6.3 mm
Wyświetlacz
Status systemu LED GN/Low Battery LED RD
Klawiatura
1 przycisk
Temperatura otoczenia
0...50 °C
Stopień ochrony
IP40
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002998
ETIM 5.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01