Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BAM003F

BMS BS-M-D12-0250-03

System montażowy

Zasada działania
System montażowy
Zastosowanie
do czujników optoelektronicznych widełkowych BGL 5A
do czujników optoelektronicznych widełkowych BGL 10A
do czujników optoelektronicznych widełkowych BGL 20A
do czujników optoelektronicznych widełkowych BGL 30A
do czujników optoelektronicznych widełkowych BGL 50A
Materiał
Aluminium anodyzowane
Wymiary
Ø 12 x 250 mm
Szczegóły instalacji
Śruby, zaciski
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zasada działania
System montażowy
Zastosowanie
do czujników optoelektronicznych widełkowych BGL 5A
do czujników optoelektronicznych widełkowych BGL 10A
do czujników optoelektronicznych widełkowych BGL 20A
do czujników optoelektronicznych widełkowych BGL 30A
do czujników optoelektronicznych widełkowych BGL 50A
Materiał
Aluminium anodyzowane
Wymiary
Ø 12 x 250 mm
Szczegóły instalacji
Śruby, zaciski
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01