Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Zacisk bez stałego ogranicznika do wyłącznika zbliżeniowego
Zastosowanie
do czujników M12
Materiał
LCP Brąz biały
Wymiary
Ø 22 x 35 mm
Szczegóły instalacji
Zaciski
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-9ST | BAM MC-XA-024-D12,0-2-FM/W | |
|
-
Cena katalogowa
|
21,85 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zastosowanie | do czujników M12 |
do czujników Ø12 mm do czujników M12 od długości mocowania 40 mm |
|---|---|---|
| Materiał | LCP Brąz biały | Mosiądz z powłoką PTFE |
| Wymiary | Ø 22 x 35 mm | Ø 23 x 38 mm |
| Szczegóły instalacji | Zaciski | Śruby, zaciski |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | - |
| Cechy dodatkowe | - | Odporne na odpryski spawalnicze |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD