Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Zacisk bez stałego ogranicznika do wyłącznika zbliżeniowego
Zastosowanie
do czujników M30
Materiał
Mosiądz Brąz biały
Wymiary
Ø 41 x 60 mm
Szczegóły instalacji
Zaciski
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES 30,0-KH-9L | BAM MC-XA-023-D30,0-2-FXL | |
|
-
Cena katalogowa
|
36,55 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zastosowanie | do czujników M30 |
do czujników Ø30 mm do czujników M30 od długości mocowania 60 mm |
|---|---|---|
| Materiał | Mosiądz Brąz biały | Mosiądz niklowane |
| Wymiary | Ø 41 x 60 mm | Ø 45 x 58 mm |
| Szczegóły instalacji | Zaciski | Śruby, zaciski |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD