Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BAM029C

BAM PC-OS-024-50K-1

Obudowa ochronna

Opis skrócony
Obudowa ochronna
Zastosowanie
do BOS 50K
Materiał
Aluminium odlew ciśnieniowy powlekany, czarny
Materiał ekranu ochronnego
Ceramika szklana
Wymiary
89.1 x 133 x 135.7 mm
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Opis skrócony
Obudowa ochronna
Zastosowanie
do BOS 50K
Materiał
Aluminium odlew ciśnieniowy powlekany, czarny
Materiał ekranu ochronnego
Ceramika szklana
Wymiary
89.1 x 133 x 135.7 mm
Szczegóły instalacji
Śruby
Zaciski
Temperatura otoczenia
-5...70 °C, cooled max. 160 °C, min. 0 °C (water 8°C, 2l/min)
Dopuszczenie / Zgodność
CE
ATEX
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90