Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BAM0343

BMS CSJ-M-D30-EX19-02

System montażowy

Zasada działania
System montażowy
Zastosowanie
do systemów montażowych BMS
do płyty montażowej VESA 75/100
Materiał
PA 6.6GF30
Wymiary
Ø 60 x 190.5 mm
Szczegóły instalacji
Śruby, zaciski
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
System montażowy
Zastosowanie
do systemów montażowych BMS
do płyty montażowej VESA 75/100
Materiał
PA 6.6GF30
Wymiary
Ø 60 x 190.5 mm
Szczegóły instalacji
Śruby, zaciski
Cechy dodatkowe
maks. 10kg obciążenie statyczne
blokowanie w krokach co 15°
Możliwość obracania o 60 °
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01