Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BAV002Y

BAV MA-NC-00028-04

Guided Changeover Solution

Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony
IP20
Gniazda przyłączeniowe
2x LAN: RJ45-Żeński, 8-stykowe
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-stykowe
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-stykowe
X4: Screw terminal connection, 8-stykowe
Wymiary
45 x 96 x 110.5 mm
Obsługiwane przeglądarki www
Google Chrome
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
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony
IP20
Gniazda przyłączeniowe
2x LAN: RJ45-Żeński, 8-stykowe
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-stykowe
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-stykowe
X4: Screw terminal connection, 8-stykowe
Wymiary
45 x 96 x 110.5 mm
Obsługiwane przeglądarki www
Google Chrome
Temperatura otoczenia
-40...55 °C
Napięcie robocze, uwagi
12-24 V DC -15% / +20%, reverse polarity protected
Szczegóły instalacji
Szyna DIN
Temperatura przechowywania
-40...85 °C
Wyświetlacz
6 status LEDs (2-color), of which 2 LEDs are freely programmable
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 14.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ECLASS 8.1
27-37-18-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC001601
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90