Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BAW0003

BAW 018-PB-1-K-10

Indukcyjne czujniki odległości

Wymiary
Ø 18 x 83 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
0.75...5 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 2.7...8.6 mA
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Ø 18 x 83 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
0.75...5 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 2.7...8.6 mA
Charakterystyka wyjściowa
opadające przy najeździe
Powtarzalność wg BWN
±20.0 µm
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej
PA 12
Przyłącze
Przewód, 10.00 m, PVC
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-10...60 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
EAC
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02