Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BAW006A

BAW M12MF-IAC35C-S04G

Wersja cylindryczna z gwintem metrycznym

Wymiary
Ø 12 x 50 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
0.2...3.5 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 0...20 mA
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Ø 12 x 50 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
0.2...3.5 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 0...20 mA
Charakterystyka wyjściowa
opadające przy najeździe
Częstotliwość graniczna -3dB
1000 Hz
Powtarzalność wg BWN
±7 µm
Maks. nieliniowość
±53 µm
Materiał obudowy
Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
16...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...80 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02