Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
tak
Wskaźnik zadziałania
tak
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Przewód
PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 19-6-PU-05 | BCC M415-0000-1A-006-PX0334-100 | BCC M415-0000-1A-001-PH0334-050 | BCC M415-0000-1A-004-PX0334-050 | |
|
-
Cena katalogowa
|
25,16 EUR
Cena katalogowa
|
18,40 EUR
Cena katalogowa
|
17,92 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|---|
| Wskaźnik napięcia roboczego | tak | LED zielona | - | LED zielona |
| Wskaźnik zadziałania | tak | - | - | - |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) | - | PNP, styk zwierny (NO) |
| Przewód | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 5 m | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | - | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | 30 VDC / 0 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | - | LED żółta | - | LED żółta |
| Prąd znamionowy (40°C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | - | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD