Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...80 °C
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
Zaprzestano produkcji
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 49-1-PY-10 | BCC M323-0000-10-001-PX4334-100-C003 | BKS-S 49-4-PY-10 | BCC M323-0000-10-004-PX4334-100-C003 | |
|
-
Cena katalogowa
|
24,85 EUR
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
28,85 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|---|
| Przewód | PUR Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 75 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus |
CE cULus WEEE |
CE cULus |
CE cULus WEEE |
| Prąd znamionowy (40°C) | - | 4.0 A | - | 4.0 A |
| Stopień ochrony | - | IP67, IP69K | - | IP67, IP69K |
| Wskaźnik napięcia roboczego | - | - | tak | LED zielona |
| Wskaźnik zadziałania | - | - | tak | - |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | - | - | - | LED żółta |
| Wyjście przełączające | - | - | - | PNP, styk zwierny (NO) |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD