Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR black, 5.00 m
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
0.50 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-25...70 °C
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S137-34-PU-05 | BCC M415-0000-1A-034-PX0534-050 | BCC M415-0000-1A-016-PS0525-050 | |
|
-
Cena katalogowa
|
18,86 EUR
Cena katalogowa
|
32,70 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przewód | PUR black, 5.00 m | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 5 | 5 | 5 |
| Przekrój przewodu | 0.50 mm² | 0.34 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -25...70 °C | -50...90 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...70 °C | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Stopień ochrony | IP68 | IP67, IP68, IP69K | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cURus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Wyjście przełączające | - | antywalentny | antywalentny |
| Prąd znamionowy (40°C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD