Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR black, 10.00 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
0.75 mm²
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zaprzestano produkcji
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BKS-B 20-3-SA3-PU-10 | BCC M425-0000-1A-003-PX0475-100 | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Wyjście przełączające | antywalentny | antywalentny |
| Przewód | PUR black, 10.00 m | PUR czarny, 10 m |
| Liczba żył | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 0.75 mm² | 0.75 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 150 VDC / 125 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Stopień ochrony | IP68 | IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
| Prąd znamionowy (40°C) | - | 4.0 A |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD