Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC00J7

BKS-B 41-1-05

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
Push-Pull-Żeński, prosta, 3-stykowe
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PVC czarny, 5 m
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.25 mm²
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
Push-Pull-Żeński, prosta, 3-stykowe
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PVC czarny, 5 m
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-25...70 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...70 °C
Napięcie robocze Ub
75 VDC / 60 VAC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11