Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable do produktów BIS
Przyłącze 1
D-Sub-Żeński, prosta
Przyłącze 2
M12x1-Żeński, prosta, A-kodowany
Przewód
PVC Ekranowany szary, 3 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-30...80 °C
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BIS C-522-PVC-03 | BIS C-522-PVC-02 | |
|
-
Cena katalogowa
|
140,72 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | D-Sub-Żeński, prosta | D-Sub-Żeński, prosta, 9-stykowe |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Żeński, prosta, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PVC Ekranowany szary, 3 m | PVC Ekranowany szary, 2 m |
| Liczba żył | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Stopień ochrony | IP40, w stanie zamont. | IP40, w stanie zamont. |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Napięcie robocze Ub | - | 125 VDC / 125 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | - | 4.0 A |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD