Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable do produktów BIS
Przyłącze 1
M8x1-Żeński, prosta, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Żeński, prosta, A-kodowany
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 2.7 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
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
| BIS C-527-PU1-02,7 | BIS C-527-PU1-01,3 | |
|
-
Cena katalogowa
|
129,37 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M8x1-Żeński, prosta, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, A-kodowany |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Żeński, prosta, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, A-kodowany |
| Przewód | PUR Ekranowany czarny, 2.7 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 1.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Stopień ochrony | IP65, w stanie zamont. | IP65, w stanie zamont. |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD