Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, B-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, B-kodowany
Interfejs
Profibus
Przewód
PUR Ekranowany fioletowy, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
2
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S103/GS103-CP-05 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-050 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-045 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-040 | |
|
-
Cena katalogowa
|
59,73 EUR
Cena katalogowa
|
57,39 EUR
Cena katalogowa
|
55,05 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, B-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, B-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, B-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, B-kodowany |
|---|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, B-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 2-stykowe, B-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 2-stykowe, B-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 2-stykowe, B-kodowany |
| Interfejs | Profibus | Profibus | Profibus | Profibus |
| Przewód | PUR Ekranowany fioletowy, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany fioletowy, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany fioletowy, 4.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany fioletowy, 4 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -20...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...50 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Napięcie robocze Ub | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Prąd znamionowy (40°C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | - | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD