Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Shielded black, 25.00 m, Drag chain compatible
Liczba żył
8
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
Zaprzestano produkcji
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S115-PU-25 | BCC M418-0000-1A-133-PS0825-250 | BKS-S116-PU-25 | BCC M428-0000-1A-133-PS0825-250 | |
|
-
Cena katalogowa
|
171,36 EUR
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
171,36 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|---|
| Przewód | PUR Shielded black, 25.00 m, Drag chain compatible | PUR Ekranowany czarny, 25 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 25 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 25 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Przekrój przewodu | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -40...90 °C | -50...80 °C | -40...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...80 °C | -5...90 °C | -25...80 °C | -5...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 36 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD