Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC00Z4

BKS-S116/GS32-PU-00,2

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M12x1-Female, angled, A-coded
Przyłącze 2
M16x0.75-Male, straight
Przewód
PUR Shielded black, 0.20 m, Drag chain compatible
Liczba żył
8
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
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
M12x1-Female, angled, A-coded
Przyłącze 2
M16x0.75-Male, straight
Przewód
PUR Shielded black, 0.20 m, Drag chain compatible
Liczba żył
8
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...80 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11