Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M16x0.75-Żeński, prosta, 7-stykowe
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
7
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...90 °C
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
| BKS-S147M-10 | BKS-S135M-10 | BKS-S136M-10 | |
|
135,36 EUR
Cena katalogowa
|
168,91 EUR
Cena katalogowa
|
168,91 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M16x0.75-Żeński, prosta, 7-stykowe | M16x0.75-Żeński, prosta, 6-stykowe | M16x0.75-Female, angled, 6-pin |
|---|---|---|---|
| Przewód | PUR Ekranowany czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 7 | 7 | 7 |
| Przekrój przewodu | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VAC | 150 VAC | 60 VAC |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Prąd znamionowy (40°C) | - | - | 5.0 A |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD