Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Złącze wtykowe do konfekcji
Przyłącze
M8x1-Męski, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
Ilość styków możliwych do podłączenia
3
Przekrój przyłącza
0.25 mm²
Rodzaj mocowania przewodu
Połączenia lutownicze
Średnica przewodu D
5.00 mm
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 91-00 | BCC M343-0000-20-000-34X325-000 | BCC M344-0000-20-000-34X425-000 | |
|
-
Cena katalogowa
|
12,21 EUR
Cena katalogowa
|
13,29 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M8x1-Męski, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Ilość styków możliwych do podłączenia | 3 | 3 | 4 |
| Przekrój przyłącza | 0.25 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.25 mm² |
| Rodzaj mocowania przewodu | Połączenia lutownicze | Połączenia lutownicze | Połączenia lutownicze |
| Średnica przewodu D | 5.00 mm | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność | WEEE |
CE cULus WEEE |
cULus WEEE |
| Prąd znamionowy (40°C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD