Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 5 m
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-25...80 °C
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
Zaprzestano produkcji
Kolejna alternatywa
|
Zaprzestano produkcji
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S102-36-PU-05 | BCC M323-0000-10-036-PS0334-050 | BKS-S101-36-PU-05 | BKS-S102-36-PU-02 | |
|
-
Cena katalogowa
|
30,03 EUR
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|---|
| Przewód | PUR Ekranowany czarny, 5 m | PUR Ekranowany czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 5 m | PUR Ekranowany czarny, 2 m |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 0.25 mm² | 0.34 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -25...80 °C | -50...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE |
CE WEEE |
CE | CE |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | - | -25...80 °C | - | - |
| Prąd znamionowy (40°C) | - | 4.0 A | - | - |
| Stopień ochrony | - | IP67 | - | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD