Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nieekranowane kable czujników
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M8x1-Męski, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona / nie
Wskaźnik zadziałania
tak / nie
Wskaźnik działania (PIN 4)
LED żółta
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M323-3F-602-VX8334-003 | BCC M425-M323-3F-602-VX8334-006 | |
|
15,49 EUR
Cena katalogowa
|
15,74 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M8x1-Męski, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany |
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona / nie | LED zielona / nie |
| Wskaźnik zadziałania | tak / nie | tak / nie |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | LED żółta | LED żółta |
| Przewód | PVC szary, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC szary, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | 30 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD