Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nieekranowane kable czujników
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona / nie
Wskaźnik zadziałania
tak / nie
Wskaźnik działania (PIN 4)
LED żółta
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
| BCC M425-M314-3F-606-PX0434-003 | BCC M425-M314-3F-304-PX0434-003 | BCC M415-M314-3F-304-PX0434-003 | |
|
18,55 EUR
Cena katalogowa
|
13,95 EUR
Cena katalogowa
|
13,95 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona / nie | - | - |
| Wskaźnik zadziałania | tak / nie | - | - |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | LED żółta | - | - |
| Przewód | PUR czarny, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC / 0 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD