Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 4)
LED żółta
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Przewód
PVC Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Inne warianty tego produktu
2.00 m, PVC, M8x1, Żeński
2.00 m, PVC, M8x1, Żeński
5.00 m, PVC, M8x1, Żeński
10.00 m, PVC, M8x1, Żeński
10.00 m, PVC, M8x1, Żeński
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-0000-10-006-VX43T2-100 | BCC M323-0000-10-004-VX43T2-100 | BCC M323-0000-10-001-VX43T2-100 | |
|
17,88 EUR
Cena katalogowa
|
17,88 EUR
Cena katalogowa
|
13,88 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona | LED zielona | - |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | LED żółta | LED żółta | - |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | - |
| Przewód | PVC Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD