Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona / nie
Wskaźnik zadziałania
tak / nie
Wskaźnik działania (PIN 4)
LED żółta
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M324-M414-3E-607-VX44T2-010 | BCC M324-M414-3E-304-VX44T2-010 | BCC M324-M414-3E-606-VX44T2-010 | BCC M324-M424-3E-606-VX44T2-010 | |
|
-
Cena katalogowa
|
14,43 EUR
Cena katalogowa
|
19,03 EUR
Cena katalogowa
|
19,03 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany |
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona / nie | - | LED zielona / nie | LED zielona / nie |
| Wskaźnik zadziałania | tak / nie | - | tak / nie | tak / nie |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | LED żółta | - | LED żółta | LED żółta |
| Przewód | PVC Żółty, 1 m | PVC Żółty, 1 m | PVC Żółty, 1 m | PVC Żółty, 1 m |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD