Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nieekranowane kable czujników
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 2)
LED żółta
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
Przewód
TPE Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
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
| BCC M415-0000-1A-005-EX43T2-100 | BCC M415-0000-1A-001-EX43T2-100 | BCC M415-0000-1A-002-EX43T2-100 | |
|
25,67 EUR
Cena katalogowa
|
21,07 EUR
Cena katalogowa
|
21,07 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona | - | - |
| Wskaźnik działania (PIN 2) | LED żółta | - | - |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | - | - |
| Przewód | TPE Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD