Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable do produktów BPI
Przyłącze
M23x1-Żeński, kątowa, 12-stykowe
Przewód
PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
11
Przekrój przewodu
0.50 mm² + 1.0 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
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
| BCC M62C-0000-10-065-PX0BP4-050 | BCC M61C-0000-10-065-PX0BP4-050 | |
|
99,08 EUR
Cena katalogowa
|
99,08 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M23x1-Żeński, kątowa, 12-stykowe | M23x1-Żeński, prosta, 12-stykowe |
|---|---|---|
| Przewód | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 11 | 11 |
| Przekrój przewodu | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 8.0 A | 8.0 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność | WEEE | WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD