Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Złącze tablicowe
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany
Liczba żył
8
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Długość skrętki L
1.50 m
Napięcie robocze Ub
30 VDC / 30 VAC
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC M458-0000-1A-RM015-015 | BCC M458-0000-1A-RM015-020 | |
|
-
Cena katalogowa
|
29,34 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Liczba żył | 8 | 8 |
| Przekrój przewodu | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Długość skrętki L | 1.50 m | 2.00 m |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 2.0 A | 2.0 A |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
EAC WEEE |
WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD