Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Złącze wtykowe do konfekcji
Przyłącze
M23x1-Żeński, kątowa, 19-stykowe
Ilość styków możliwych do podłączenia
19
Rodzaj mocowania przewodu
Połączenia lutownicze
Średnica przewodu D
6...10 mm
Napięcie robocze Ub
150 VDC
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
| BCC M68L-0000-10-000-54XLA0-000 | BCC M68C-0000-10-000-54XCA0-000 | |
|
53,30 EUR
Cena katalogowa
|
38,33 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M23x1-Żeński, kątowa, 19-stykowe | M23x1-Żeński, kątowa, 12-stykowe |
|---|---|---|
| Ilość styków możliwych do podłączenia | 19 | 12 |
| Rodzaj mocowania przewodu | Połączenia lutownicze | Połączenia lutownicze |
| Średnica przewodu D | 6...10 mm | 6...10 mm |
| Napięcie robocze Ub | 150 VDC | 150 VDC |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Temperatura otoczenia | -20...125 °C | -20...125 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Przekrój przyłącza | - | 1.00 mm² |
| Prąd znamionowy (40°C) | - | 8.0 A |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD