Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Twoja cena nie może być wyświetlona
Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być w tej chwili pobrane z serwera. Jednak nadal można składać zamówienia. O ile Twoje warunki są możliwe do odtworzenia, zostanie utworzona faktura z Twoją ceną i wysłana do Ciebie e-mailem.
Anulowane

BCC08HM

BCC M415-M415-3B-RA017-000

Adapter

Przyłącze 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, B-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, B-coded
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
EAC
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
M12x1-Female, straight, 5-pin, B-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, B-coded
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06