Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC08KT

BCC A416-A416-70-352-VX46W8-100

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
1"-Female, straight, 6-pin
Przyłącze 2
1"-Male, straight, 6-pin
Przewód
PVC Yellow, 10.00 m
Liczba żył
6
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Przyłącze 1
1"-Female, straight, 6-pin
Przyłącze 2
1"-Male, straight, 6-pin
Przewód
PVC Yellow, 10.00 m
Liczba żył
6
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
5.5 A
Stopień ochrony
IP67/IP67
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11