Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
7/8"-Męski, kątowa, 5-stykowe
Interfejs
Devicenet
Przewód
PUR Ekranowany szary, 9 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
15 AWG/18 AWG
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
Zaprzestano produkcji
Kolejna alternatywa
|
Zaprzestano produkcji
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A325-0000-20-030-PS85N4-090 | BCC A325-0000-20-030-PS85N4-100 | BCC A325-0000-20-030-PS85N4-050 | BCC A315-0000-20-030-PS85N4-050 | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | 7/8"-Męski, kątowa, 5-stykowe | 7/8"-Męski, kątowa, 5-stykowe | 7/8"-Męski, kątowa, 5-stykowe | 7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe |
|---|---|---|---|---|
| Interfejs | Devicenet | Devicenet | Devicenet | Devicenet |
| Przewód | PUR Ekranowany szary, 9 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany szary, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 15 AWG/18 AWG | 15 AWG/18 AWG | 15 AWG/18 AWG | 15 AWG/18 AWG |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Dopuszczenie / Zgodność |
- cULus EAC |
cULus EAC WEEE |
cULus EAC WEEE |
cULus EAC WEEE |
| Stopień ochrony | - | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD