Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
7/8"-Męski, kątowa, 5-stykowe
Interfejs
Devicenet
Przewód
PVC Ekranowany szary, 10 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
16 AWG/20 AWG
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
| BCC A325-0000-20-030-VS85N5-100 | BCC A315-0000-20-030-VS85N5-100 | BCC A315-0000-20-030-VS85N5-090 | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | 7/8"-Męski, kątowa, 5-stykowe | 7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe |
|---|---|---|---|
| Interfejs | Devicenet | Devicenet | Devicenet |
| Przewód | PVC Ekranowany szary, 10 m | PVC Ekranowany szary, 10 m | PVC Ekranowany szary, 9 m |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 16 AWG/20 AWG | 16 AWG/20 AWG | 16 AWG/20 AWG |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus EAC WEEE |
cULus EAC WEEE |
cULus EAC WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD