Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
7/8"-Female, angled, 5-pin
Przyłącze 2
7/8"-Male, angled, 5-pin
Interfejs
DeviceNet Mid
Przewód
PVC Shielded gray, 1 m
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
| BCC A325-A325-30-330-VS85N5-010 | BCC A315-A315-30-330-VS85N5-010 | BCC A315-A315-30-330-VS85N5-006 | |
|
-
Cena katalogowa
|
51,38 EUR
Cena katalogowa
|
47,63 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | 7/8"-Female, angled, 5-pin | 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | 7/8"-Male, angled, 5-pin | 7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe |
| Interfejs | DeviceNet Mid | DeviceNet Mid | DeviceNet Mid |
| Przewód | PVC Shielded gray, 1 m | PVC Ekranowany szary, 1 m | PVC Ekranowany szary, 0.6 m |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD