Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
7/8"-Żeński, kątowa, 5-stykowe
Interfejs
DeviceNet Thin
Przewód
PUR Shielded gray, 5 m, drag chain compatible
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
22 AWG/24 AWG
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
| BCC A325-0000-10-030-PS85N6-050 | BCC A315-0000-10-030-PS85N6-050 | BCC A315-0000-10-067-PS75N6-050 | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | 7/8"-Żeński, kątowa, 5-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe |
|---|---|---|---|
| Interfejs | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Przewód | PUR Shielded gray, 5 m, drag chain compatible | PUR Ekranowany szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany fioletowy, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | - | - | -40...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | - | - | -20...80 °C |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD