Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable magistrali Fieldbus
Przyłącze 1
7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe
Interfejs
DeviceNet Thin
Przewód
PUR Ekranowany szary, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
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
| BCC A315-A315-30-330-PS85N6-030 | BCC A315-A315-30-330-PS85N6-020 | BCC A315-A315-30-330-PS85N6-010 | |
|
66,63 EUR
Cena katalogowa
|
58,25 EUR
Cena katalogowa
|
52,10 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | 7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe |
| Interfejs | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Przewód | PUR Ekranowany szary, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany szary, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany szary, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD