Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
7/8"-Żeński, kątowa, 5-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe
Interfejs
Devicenet
Przewód
PUR Ekranowany szary, 12 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
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
| BCC A325-A315-30-330-PS85N6-120 | BCC A315-A315-30-330-PS85N6-120 | BCC A325-A325-30-330-PS85N6-120 | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | 7/8"-Żeński, kątowa, 5-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Żeński, kątowa, 5-stykowe |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | 7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Męski, kątowa, 5-stykowe |
| Interfejs | Devicenet | Devicenet | Devicenet |
| Przewód | PUR Ekranowany szary, 12 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany szary, 12 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany szary, 12 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus WEEE |
cULus WEEE |
cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD