Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC091C

BCC A314-0000-20-003-VX44W6-200

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe
Przewód
PVC Żółty, 20 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
16 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
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
7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe
Przewód
PVC Żółty, 20 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
16 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
10.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68