Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
7/8"-Female, Straight, 4-pin
Przyłącze 2
7/8"-Male, angled, 4-pin
Przewód
PVC Yellow, 10 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Zaprzestano produkcji
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-A324-30-304-VX44W6-100 | BCC A314-A324-30-304-PX04A5-100 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-100 | BCC A324-A324-30-304-VX44W6-100 | |
|
-
Cena katalogowa
|
115,79 EUR
Cena katalogowa
|
93,98 EUR
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | 7/8"-Female, Straight, 4-pin | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Female, angled, 4-pin |
|---|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | 7/8"-Male, angled, 4-pin | 7/8"-Męski, kątowa, 4-stykowe | 7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Male, angled, 4-pin |
| Przewód | PVC Yellow, 10 m | PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC Żółty, 10 m | PVC Yellow, 10 m |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -50...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | - | -20...80 °C | - | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD