Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
7/8"-Żeński, kątowa, 4-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, kątowa, 4-stykowe
Przewód
PVC Żółty, 20 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
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
| BCC A324-A324-30-304-VX44W6-200 | BCC A324-A314-30-304-VX44W6-200 | BCC A314-A324-30-304-VX44W6-200 | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | 7/8"-Żeński, kątowa, 4-stykowe | 7/8"-Female, angled, 4-pin | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | 7/8"-Męski, kątowa, 4-stykowe | 7/8"-Male, Straight, 4-pin | 7/8"-Męski, kątowa, 4-stykowe |
| Przewód | PVC Żółty, 20 m | PVC Yellow, 20 m | PVC Żółty, 20 m |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | - |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
- cULus EAC |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD