Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable zasilające
Przyłącze 1
7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe
Przewód
PVC Żółty, 8 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-A314-30-304-VX44W6-080 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-090 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-100 | |
|
81,92 EUR
Cena katalogowa
|
87,95 EUR
Cena katalogowa
|
93,98 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | 7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe |
| Przewód | PVC Żółty, 8 m | PVC Żółty, 9 m | PVC Żółty, 10 m |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD